Publique sus productos
Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout

Traducido por Google,
Forma noble y simplicidad atemporal, El cuerpo del mezclador está hecho de latón de la más alta calidad, Revestimiento de oro cepillado innovador y fácil de mantener, El mezclador está equipado con un aireador de chorro, El aireador móvil le permite dirigir el chorro de agua, Solo los mejores materiales, cuya calidad ha sido confirmada por pruebas de laboratorio, Mangueras de conexión de 45 cm incluidas, El manguito de montaje facilita la instalación del mezclador, Clase de caudal Z (4-9 l/min) que permite reducir el consumo de agua, La palanca lateral facilita mantener limpio el caño, Agente de limpieza para grifos en todos los colores disponibles
Especificaciones
  • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 305 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 185 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBHS_R24K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Europa