Publique sus productos
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    Traducido por Google,
    La batería de bañera combina apariencia estética y funcionalidad. Las formas clásicas están muy compuestas tanto en baños pequeños como en grandes salones de baño. Un cuerpo sólido fue hecho de latón de la más alta calidad y elegantemente terminado. Es fácil de limpiar y evita la deposición excesiva de piedras. La batería de la bañera también está equipada con aireador. El dispositivo rompe las gotas y la aireación de un arroyo. Gracias a esto, el agua es más suave.
    Especificaciones
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_010M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44578
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario