Publique sus productos
Arnika, Washbasin tap, concealed
Deante

Arnika, Washbasin tap, concealed

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Adaptado para instalaciones empotradas. Elegantemente terminado, decorado con cada baño.
Especificaciones
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 252 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 180 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_054L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)252
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario