Publique sus productos
Arnika, Washbasin tap
Deante

Arnika, Washbasin tap

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas.
Especificaciones
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 265 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_D24M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)265
  • Profundidad (mm)135
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario