Publique sus productos
Arnika, Bath mixer 3-hole
Arnika, Bath mixer 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer 3-hole

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
    • AERATORS
       Aerator type:  silicone
       Stream type:  aerated
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  standing
       Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       FUNCTION SWITCH
       Number of switch functions:  2
       CONNECTING HOSES
       Length [mm]:  450
       Installation thread:  3/8''
       Connection thread:  M12
       Braid material:  stainless steel
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       Mixer spout range [mm]:  146
       aerator:  Yes
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_R13M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño