Publique sus productos
Arnika, Bath mixer freestanding
Arnika, Bath mixer freestanding
    Deante

    Arnika, Bath mixer freestanding

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
    • AERATORS
       Aerator type:  coin-slot
       Stream type:  full
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  single-handle, mixer
       Installation method:  floor
       Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       Additional features:  adjustable shower head angle
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size:  35 mm
       SPOUTS
       Finish:  brushed gold
       Spout type:  bathtub
       Material:  brass
       Spout type:  still
       HAND SHOWERS
       Finish:  brushed gold
       Number of functions:  3
       Anti-calc:  Yes
       Material:  plastic
       Stream type:  rain, mixed, hydromassage
       Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
       Connection thread:  Yes
       HOSES
       Finish:  brushed gold
       Length [mm]:  1500
       Braid type:  not applicable
       Braid material:  PVC
       Tip material:  brass
       end at the faucet - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       end at the shower hand - type:  conical
       Dimension:  1/2''
       Water flow reduction [l/min]:  6
       Anti-twist:  1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_R17M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño