Publique sus productos
Arnika, Bidet tap
Deante

Arnika, Bidet tap

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • AERATORS
     Aerator type:  honeycomb
     Stream type:  aerated
     Aerator size:  M22
     Thread type:  external
     MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  standing
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]:  450
     Installation thread:  3/8''
     Connection thread:  M10
     Braid material:  stainless steel
     SPOUTS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Spout type:  still
     aerator:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_R30M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño