Publique sus productos
Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  concealed
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
     Check valves:  Yes
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     HAND SHOWERS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Connection thread:  Yes
     Start_stop:  Yes
     HOSES
     Length [mm]:  800
     Tip material:  brass
     end at the faucet - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     end at the shower hand - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     Anti-twist:  1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_R34M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño