Publique sus productos
Arnika, Shower mixer, concealed
Deante

Arnika, Shower mixer, concealed

Traducido por Google,
La grifería de ducha es un elemento de grifería muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de equipar el baño. Nuestro modelo encajará tanto en interiores minimalistas, en un estilo moderno o más tradicional. Además garantizamos los más altos parámetros de materiales y acabados gracias al control de calidad Triple Deante. El mezclador incorporado proporcionará la temperatura óptima del agua. Adaptado para instalaciones empotradas. Acabados elegantes, decorados con todos los baños.
Especificaciones
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 80 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_Z44L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa