Publique sus productos
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
    Deante

    HIACYNT Washbasin tap, raised

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo con cuerpo sobreelevado en 3 acabados diferentes:

    • 021K - cromo
    • W21K - cromo con blanco
    • N21K - nero (negro, mate)
    • El cartucho eco-click de dos etapas reduce el consumo de agua a menos de 5 l/min

    Especificaciones
    • Spout range: 128 mm

      Body height: 201 mm

      Mixer type: standing

      Mixer type: single handle

      Flow class: A - 9-15 l/min

      Długość wężyków przył.: 45 cm

      Acoustic group: I

      Pop-up waste: Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabqh_021k_w21k_n21k
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)201
    • Profundidad (mm)174
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures