Publique sus productos
Blur, Bidet tap, concealed
Deante

Blur, Bidet tap, concealed

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    Check valves: yes
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    HOSE
    Length [mm]: 1200
    HAND SHOWER
    Start_stop: yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQL_D34M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • Día de publicación2024-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño