Publique sus productos
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
    Deante

    Silia, Shower mixer with shower set

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
    • MIXER
       Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQS_N41M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño