Publique sus productos
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
Temisto, Washbasin tap, tall
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, tall

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 363 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 198 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_025D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)363
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa