Publique sus productos
Temisto, Bidet tap
Deante

Temisto, Bidet tap

Traducido por Google,
Una cómoda batería de bidé facilita el mantenimiento de la higiene diaria. Esta es una propuesta de buen gusto que combina un diseño moderno, materiales de la más alta calidad y un enfoque ecológico. Proporciona una temperatura del agua perfectamente seleccionada, sin salpicaduras. Una forma a la moda hará que el baño de una casa o un inodoro se conviertan en una habitación no solo funcional, sino también agradable a la vista, su oasis privado de paz.
Especificaciones
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 150 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 119 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQT_031D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Profundidad (mm)119
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa