Publique sus productos
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch
    Deante

    Temisto, Shower mixer concealed - with shower switch

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: mixer, two-handle
      Installation method: concealed
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

      MIXER CARTRIDGE

      Ceramic cartridge size: 35 mm
      Cold start: yes

      FUNCTION SWITCH

      Switch type: ceramic mechanical

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_044P
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Europa