Publique sus productos
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
Temisto, Bath mixer, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, with shower set

    Traducido por Google,
    La batería de bañera combina apariencia estética y funcionalidad. Las formas clásicas están muy compuestas tanto en baños pequeños como en grandes salones de baño. Un cuerpo sólido fue hecho de latón de la más alta calidad y elegantemente terminado. Es fácil de limpiar y evita la deposición excesiva de piedras. La batería de la bañera también está equipada con aireador. El dispositivo rompe las gotas y la aireación de una corriente. Gracias a esto, el agua es más suave. Este es un modelo con ducha.
    Especificaciones
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 170 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_M11D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa