Publique sus productos
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Deante

Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

Traducido por Google,
La batería de bañera combina apariencia estética y funcionalidad. Las formas clásicas están muy compuestas tanto en baños pequeños como en grandes salones de baño. Un cuerpo sólido fue hecho de latón de la más alta calidad y elegantemente terminado. Es fácil de limpiar y evita la deposición excesiva de piedras. La batería de la bañera también está equipada con aireador. El dispositivo rompe las gotas y la aireación de una corriente. Como resultado, el agua es más suave. Este modelo de 4 agujeros. Este es un modelo con juego de ducha.
Especificaciones
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 238 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 189 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQT_M14D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)238
  • Profundidad (mm)189
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa