Publique sus productos
Temisto, Bidet tap
Temisto, Bidet tap
    Deante

    Temisto, Bidet tap

    Traducido por Google,
    Una cómoda batería de bidé facilita el mantenimiento de la higiene diaria. Esta es una propuesta de buen gusto que combina un diseño moderno, materiales de la más alta calidad y un enfoque ecológico. Proporciona una temperatura del agua perfectamente seleccionada, sin salpicaduras. Una forma a la moda hará que el baño de una casa o un inodoro se conviertan en una habitación no solo funcional, sino también agradable a la vista, su oasis privado de paz.
    Especificaciones
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 160 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 122 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_M31D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Profundidad (mm)122
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa