Publique sus productos
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Adaptado para instalaciones empotradas. Elegantemente terminado, decorado con cada baño.
    Especificaciones
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_M54D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa