Publique sus productos
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set
    Deante

    Temisto, Bath mixer, 4-hole, with shower set

    Traducido por Google,
    La batería de bañera combina apariencia estética y funcionalidad. Las formas clásicas están muy compuestas tanto en baños pequeños como en grandes salones de baño. Un cuerpo sólido fue hecho de latón de la más alta calidad y elegantemente terminado. Es fácil de limpiar y evita la deposición excesiva de piedras. La batería de la bañera también está equipada con aireador. El dispositivo rompe las gotas y la aireación de una corriente. Como resultado, el agua es más suave. Este modelo de 4 agujeros. Este es un modelo con juego de ducha.
    Especificaciones
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 238 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
      • Spout range: 195 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_N14D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)238
    • Profundidad (mm)195
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa