Publique sus productos
Temisto, Washbasin tap
Temisto, Washbasin tap
    Deante

    Temisto, Washbasin tap

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas.
    Especificaciones
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 227 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 134 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQT_N21M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)227
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario