Publique sus productos
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    Traducido por Google,
    • una brida con orificios alrededor de la taza garantiza un lavado perfecto
    • asiento de inodoro de cierre suave se vende por separado
    • inodoro de pared

    Especificaciones
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacdv_6wpw
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)368
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505

    Disponibilidad en regiones

    Europa