Publique sus productos
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Traducido por Google,
    El lavabo de cerámica Deante fue fabricado con material de alta calidad y en el proceso de producción pasó varias veces las estrictas pruebas de calidad. Gracias a esto, es muy duradero y duradero, no se decolora y durará mucho tiempo. El diseño funcional y estético lo hace ideal para baños modernos y tradicionales. Este es un modelo colgado o colocado.
    Especificaciones
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCDY_6U5W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario