Publique sus productos
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm
    Deante

    Correo, Standing bathroom console, modular - 90x40 cm

    Traducido por Google,
    La consola del baño está hecha de acero con recubrimiento en polvo. De acuerdo con la idea de desperdicio cero, se caracteriza por su durabilidad y confiabilidad, por lo que se utilizará durante muchos años. Puedes colocarlo en cualquier posición, y además equiparlo con el lavabo correspondiente o mesa de piedra, conglomerado o madera. El color negro de la estructura es muy universal y al mismo tiempo elegante, por lo que encajará en el baño de todos los estilos. Obtiene una gran libertad en la disposición de la habitación y, al mismo tiempo, una gran comodidad. La consola tiene un práctico estante y un toallero. Además, un banco muy para mantenerla limpia porque no hay rincones de difícil acceso. Este es un modelo modular. Tamaño 90x40cm.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  900
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCKC_N90A
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario