Publique sus productos
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm
    Deante

    Anemon, Acrylic bathtub freestanding rectangular - 150 cm

    Traducido por Google,
    La bañera acrílica está hecha de acrílico de alta calidad, que conserva todos los parámetros, incluidos el color y el brillo. El material duradero y el cuidado acabado se traducen en durabilidad y apariencia extremadamente elegante. Puede cambiar fácilmente el baño ordinario en un baño de lujo. Un modelo exento que da una gran libertad en la disposición y facilita la limpieza. Una forma rectangular clásica complementa perfectamente los interiores escandinavos y modernos. El producto tiene 150 cm de largo.
    Especificaciones
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  720
      Length [mm]:  1500
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  210
      Weight with water [kg]:  304
      Weight without water [kg[:  44
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKDM_015W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas