Publique sus productos
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 90 cm

    Traducido por Google,
    La pared de la ducha Walk-in es un complemento perfecto para la puerta de la ducha o una propuesta propia para cada baño moderno. Se puede montar directamente sobre el acristalamiento o de forma tradicional con una piscina infantil. El vidrio transparente de vidrio templado permite cualquier disposición de la habitación y su aumento óptico. Toda la estructura está rigidizada por barandilla regulada. La pared de la ducha también es muy fácil de limpiar, gracias al revestimiento hidrofóbico Active Cover. Facilita la circulación del agua, por lo que no crea manchas y no incrusta asentamientos de piedra. El elemento tiene 90 cm de ancho.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  900
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  885
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTS_039P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCabins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Europa