Publique sus productos
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm

    Traducido por Google,

    3 tipos diferentes de vidrio:

    • 041K -transparente
    • 441K - grafito
    • 641k - helado


    • vidrio templado seguro de 5 mm
    • embalaje seguro de espuma de poliestireno
    • diseño especial de parachoques de rodillos
    • Cabina de ducha de 2 puertas, corredera
    • elementos de montaje tapones ciegos
    Especificaciones
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape semicircular
      • Arc radius 550 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakyp_051k_451k_651k
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1850
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens