Publique sus productos
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
Shower column with bathtub mixer - thermostatic
    Deante

    Shower column with bathtub mixer - thermostatic

    Traducido por Google,
    Un chubasquero cómodo permite movimientos libres en la ducha, ya que no es necesario tener el teléfono en la mano. Las formas clásicas y el acabado moderno hacen que esté bellamente presente en baños industriales escandinavos, pero también en interiores más tradicionales. El revestimiento duradero y duradero es resistente a las salpicaduras y al choque térmico. La ropa impermeable se mantiene fácilmente en una limpieza impecable gracias al sistema Anti-Calc. Precipitado de piedra del agua. Estás maldito con boquillas de silicona con una mano. El conjunto incluye un mezclador de ducha. Cada vez puede elegir la fuente de salida de agua y elegirlas según las necesidades actuales. La batería tiene un acabado elegante y acorde con el resto de la colección y con una gabardina propia.
    Especificaciones
    • AERATORS
      Aerator type:  laminar, silicone, swivel
      Stream type:  full
      Aerator size:  M24
      Material:  silicone
      Thread type:  external

      MIXER
      Finish:  chrome
      Mixer type:  two-handle, thermostatic
      Installation method:  wall-mounted
      Check valves:  Yes

      SHOWER COLUMNS
      Finish:  chrome
      mixer:  Yes
      Rain head height adjustment:  Yes
      Bar height adjustment from [mm]:  1070
      Bar height adjustment up to [mm]:  1445
      spout:  Yes

      ROD
      Finish:  chrome
      Material:  steel 304
      Shape:  round

      MIXER CARTRIDGE
      Temperature lock:  Yes

      FUNCTION SWITCH
      Switch type:  ceramic mechanical
      Number of switch functions:  3

      SPOUTS

      Spout type:  bathtub
      Material:  brass
      Spout type:  foldable
      Mixer spout range [mm]:  158
      Aerator:  Yes

      HAND SHOWERS
      Finish:  nero
      Number of functions:  3
      Shape:  rectangular
      Anti-calc:  Yes
      Material:  ABS
      Stream type:  rain, mist, mixed
      Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
      Connection thread:  Yes

      SHOWER HEAD
      Finish:  steel
      Shape:  rectangular
      Material:  steel 304, brass
      Width [mm]:  250
      Length [mm]:  250
      thickness:  55
      Number of functions:  1
      Anti-calc:  Yes
      Stream type:  rain
      Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
      Connection thread:  Yes
      Quick response time for turning the water on and off:  Yes
      Spare nozzles:  Yes

      HOSES
      Finish:  silver
      Length [mm]:  1500
      Braid type:  not applicable
      Braid material:  PVC
      Tip material:  brass
      end at the faucet - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      end at the shower hand - type:  conical
      Dimension:  1/2''
      Water flow reduction [l/min]:  6
      Anti-twist:  2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNAC_N1HT
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Europa