Publique sus productos
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    Traducido por Google,
    Un chubasquero cómodo permite movimientos libres en la ducha, ya que no es necesario tener el teléfono en la mano. Las formas clásicas y el acabado moderno hacen que esté bellamente presente en baños industriales escandinavos, pero también en interiores más tradicionales. El revestimiento duradero y duradero es resistente a las salpicaduras y al choque térmico. La ropa impermeable se mantiene fácilmente en una limpieza impecable gracias al sistema Anti-Calc. Precipitado de piedra del agua. Estás maldito con boquillas de silicona con una mano. El conjunto incluye un mezclador de ducha. Cada vez puede elegir la fuente de salida de agua y elegirlas según las necesidades actuales. La batería tiene un acabado elegante y acorde con el resto de la colección y con una gabardina propia.
    Especificaciones
      • Material: steel 304, brass, ABS
      • Sliding bar with adjustable height: 950-1210 mm
      • Finish: nero
      • Mixer: two-handle
      • Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNAC_N1QK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)372
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario