Publique sus productos
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    Traducido por Google,
    El soporte de pared estaba originalmente destinado a personas mayores o discapacitadas para facilitar el uso del baño. Con el tiempo, resultó que es útil para todos los miembros del hogar, lo aman tanto a niños como a adultos. Proporciona comodidad y seguridad en superficies mojadas y resbaladizas. Su capacidad máxima de elevación es de 150 kg. La superficie ergonómica facilita un cierto agarre, y el acabado estético está decorado con un baño. El ancho del mango es de 45 cm.
    Especificaciones
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNIV_041B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText