Publique sus productos
Silia, Bathtub spout
Deante

Silia, Bathtub spout

Traducido por Google,
El caño de la bañera es el elemento más destacado del diseño del baño y el que más atención atrae. Su diseño moderno de líneas clásicas combina bien con interiores tradicionales, pero también minimalistas y escandinavos. El discreto montaje empotrado y la ausencia de recovecos facilitan la limpieza. Entre las ventajas se encuentran la alta calidad de los materiales utilizados y el cuidado acabado, que hacen que el caño de la bañera sea práctico y estético.
Especificaciones
  • AERATOR
    Aerator type:  silicone, laminar
    Stream type:  full
    Aerator size:  M28
    Thread type:  external
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  bathtub
    Material:  brass
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  205
    Spout length [mm]:  226
    aerator:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNQS_D81K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas