Publique sus productos
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Traducido por Google,
Cap Round se suministra con 14 LED, Cap Quadrat se suministra con 18 LED. Ambos tipos están disponibles con LEDs blancos o azules. Frontal y marco en fundición de aluminio, lacado en plata. La luminaria se puede montar tanto en paredes macizas como abiertas. Vida útil de hasta 30.000 horas. Las fuentes de luz no son reemplazables. Pueden ocurrir pequeñas desviaciones de color de un dispositivo a otro. IP54, clase 2.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3215233
  • Familia de productoLed armaturer
  • Grupo de productosCap led
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2012-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)112
  • Ancho (mm)126
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115