Deshumidificadores con asistencia de calentamiento de agua horizontal
Los deshumidificadores horizontales DCA son ideales para instalaciones con conductos de suministro y retorno adecuados o cuando se eligen para reemplazar unidades de flujo de aire horizontales de la competencia. Para facilitar la instalación, se pueden solicitar con descarga de aire superior o inferior para adaptarse a los sistemas de conductos existentes. Están disponibles en una amplia gama de caudales de aire (CFM), desde 650 (1,5 toneladas nominales) hasta 14 000 CFM (30 toneladas nominales), y se pueden equipar con calefacción auxiliar para piscinas, condensador remoto exterior o agua externa para refrigeración ambiental. También se ofrecen diversas opciones de calefacción para habitaciones.
Los deshumidificadores con sistema de calentamiento de agua para piscinas son ideales para proyectos con grandes superficies de piscina, como los típicos en aplicaciones comerciales, y ubicados en climas cálidos donde el deshumidificador funcionaría gran parte del tiempo en modo condensador remoto, proporcionando refrigeración ambiental. Generalmente, estas aplicaciones también requieren una fuente principal de calentamiento de agua.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |