Deshumidificadores verticales sin calefacción por agua
Los deshumidificadores verticales DCA son la opción preferida cuando el espacio en el cuarto de máquinas es limitado y hay suficiente altura sobre el deshumidificador para alojar el sistema de conductos y cualquier componente adicional, como calefactores de conductos. Para facilitar la instalación, estas unidades se pueden solicitar con descarga de aire superior u horizontal para adaptarse a los sistemas de conductos existentes. Están disponibles en una amplia gama de caudales de aire (CFM), desde 650 (1,5 toneladas nominales) hasta 3600 CFM (7,5 toneladas nominales), y se pueden equipar con calefacción auxiliar para piscinas, condensador remoto exterior o agua externa para refrigeración ambiental. También se ofrecen diversas opciones de calefacción ambiental.
Los deshumidificadores auxiliares refrigerados por aire y sin calentamiento de agua se utilizan cuando existe una fuente principal de calentamiento de agua para piscinas y spas, como una caldera de agua caliente. Sus aplicaciones típicas incluyen, entre otras, proyectos con superficies de piscinas pequeñas o en climas fríos, o ambas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |