Publique sus productos
Vertical Water Heating Assist Dehumidifiers

Vertical Water Heating Assist Dehumidifiers

Traducido por Google,

Deshumidificadores con asistencia de calentamiento de agua vertical

Los deshumidificadores verticales DCA son la opción preferida cuando el espacio en el cuarto de máquinas es limitado y hay suficiente altura sobre el deshumidificador para alojar el sistema de conductos y cualquier componente adicional, como calefactores de conductos. Para facilitar la instalación, estas unidades se pueden solicitar con descarga de aire superior u horizontal para adaptarse a los sistemas de conductos existentes. Están disponibles en una amplia gama de caudales de aire (CFM), desde 650 (1,5 toneladas nominales) hasta 3600 CFM (7,5 toneladas nominales), y se pueden equipar con calefacción auxiliar para piscinas, condensador remoto exterior o agua externa para refrigeración ambiental. También se ofrecen diversas opciones de calefacción ambiental.

Los deshumidificadores con sistema de calentamiento de agua para piscinas son ideales para proyectos con grandes superficies de piscina, como los típicos en aplicaciones comerciales, y ubicados en climas cálidos donde el deshumidificador funcionaría gran parte del tiempo en modo condensador remoto, proporcionando refrigeración ambiental. Generalmente, estas aplicaciones también requieren una fuente principal de calentamiento de agua.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavertical-dehumidifiers-water-heating-assist
  • Familia de productoVertical Dehumidifier
  • Grupo de productosWater Heating Dehumidifiers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código ETIMEC011727
  • Nombre ETIMDehumidifier
  • Código Uniclass 2015TE_70_20_90_22
  • Descripción Uniclass 2015Dehumidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMechanical Dehumidification Units
  • Número OmniClass23-33 27 13 11
  • Título OmniClass Dehumidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica