Publique sus productos
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Traducido por Google,
Asiento de inodoro con tapa. Fabricado en Duroplast. Con bisagras de acero inoxidable 304. Diseño estilizado. Tapa de cierre suave: cierre lento, suave y silencioso. Tapa extraíble: fácil de instalar y quitar para una limpieza profunda y eficaz. Color: negro. Para modelos de inodoros BCN. Incluye elementos de fijación. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia103419
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalDuroplast
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2207
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica