Publique sus productos
110310 Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310 Wall-hung S21 S WC pan

Traducido por Google,
Inodoro suspendido de 360 ​​x 350 x 535 mm. Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Diseño elegante y sencillo. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,5 mm. Taza de inodoro prensada de una sola pieza, sin juntas para un fácil mantenimiento y una mayor higiene. La superficie de la taza está pulida con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Borde de descarga perimetral oculto. Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm. Salida de desagüe horizontal: Ø 100 mm. Ahorro de agua: funciona con 4 L o más de agua. Taza con protección. Orificios pretaladrados para la fijación del asiento del inodoro. Se suministra con tapones de obturación de acero inoxidable cuando se instala sin tapa. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Se suministra con placa de fijación y 6 tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 997 para descargas de 4 L. Peso: 11 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0112030001]
Especificaciones técnicas
  • Referencia110310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica