Publique sus productos
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Traducido por Google,
    Perchero de diseño, modelo corto. Perchero de pared. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo negro mate. Tubo de 20 mm de diámetro y 1 mm de grosor. Fijaciones ocultas. Dimensiones: 62 x 65 x 73 mm de diámetro. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4043BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)61.98
    • Profundidad (mm)65.82
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica