Publique sus productos
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Traducido por Google,

    Urinario individual sin borde, suspendido de la pared.
    Compatible con todos los sistemas de cuadros estándar del mercado.
    Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido.
    Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
    Entrada de agua superior (expuesta).
    Salida de desagüe empotrada. Sifón oculto.
    Instalación rápida y sencilla desde la parte frontal gracias a un marco de montaje de acero inoxidable.
    Se suministra con sifón en P de 1½", elementos de fijación y tornillos de seguridad TORX antirrobo.
    Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 13407 para descarga de 2 litros.
    Peso: 7,5 kg.
    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia134170
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)585
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)5.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica