Publique sus productos
510420 Lift-up Comfort shower seat
DELABIE

510420 Lift-up Comfort shower seat

Traducido por Google,
Asiento de ducha elevable HR Comfort. Asiento de ducha elevable de pared para instalación fija. Asiento de ducha para personas con discapacidad o movilidad reducida. Modelo grande. Tratamiento antibacteriano en el asiento: protección óptima contra el desarrollo de bacterias y moho. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Apto para uso intensivo en espacios públicos o en el sector sanitario. Asiento sólido extraíble de polímero de alta resistencia. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos (Betadine®) y a la limpieza. Tratamiento anti-UV. Tacto cálido. Estructura bacteriostática de acero inoxidable 304 de Ø 32 mm. Acabado pulido brillante UltraPolish. Fijaciones ocultas a la pared mediante una placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 506 x 420 x 138 mm. Dimensiones plegado: 95 x 540 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Asiento de ducha elevable con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510420
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower seat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniClass Shower Seats

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica