Publique sus productos
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Traducido por Google,
Urinario individual suspendido sin reborde. Compatible con todos los sistemas de marco estándar del mercado. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Entrada de agua trasera (empotrada). Desagüe empotrado. Sifón oculto. Instalación frontal rápida y sencilla gracias a un marco de montaje de acero inoxidable. Incluye sifón P de 1½", elementos de fijación y tornillos de seguridad TORX antirrobo. Marcado CE. Cumple con la norma europea EN 13407 para descargas de 2 litros. Peso: 7,5 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0311160001]
Especificaciones técnicas
  • Referencia134770
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica