Publique sus productos
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Traducido por Google,
Fregadero de suelo para triturador de basura. Acero inoxidable bacteriostático 304. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Cubeta prensada de una sola pieza, sin juntas. Superficie lisa, fácil de limpiar. Patas ajustables hasta 40 mm de altura. Incluye desagüe de 3,8 cm. Sin rebosadero. Rejilla de acero inoxidable con bisagras. Peso: 10,6 kg. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 0710150000]
Especificaciones técnicas
  • Referencia180150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCombination
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)345
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica