Publique sus productos
185100 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185100 Surgical scrub-up trough with high upstand

Traducido por Google,
Lavabo quirúrgico mural con reborde de 450 mm. Apto para hospitales y centros sanitarios. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Longitud: 700 mm, 1 servicio. Con 1 orificio para grifería de 22 mm de diámetro. Superficie lisa y bordes interiores redondeados para una fácil limpieza. Diseño "Hygiene+": reduce los nichos de proliferación bacteriana, sifón oculto, fácil de limpiar. Desagüe a la derecha. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación y desagüe de 1 1/4". Marcado CE. Cumple con la norma EN 14296. Peso: 20,3 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia185100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)475
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica