Publique sus productos
186100 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

186100 Surgical scrub-up trough with high upstand

Traducido por Google,
Lavabo quirúrgico mural con reborde de 450 mm. Apto para hospitales y centros sanitarios. Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado satinado pulido. Grosor del acero inoxidable: 1,2 mm. Longitud: 1400 mm, 2 servicios. Con 2 orificios para grifería de 22 mm de diámetro. Superficie lisa y bordes interiores redondeados para una fácil limpieza. Diseño "Hygiene+": reduce los nichos de proliferación bacteriana, sifón oculto, fácil de limpiar. Desagüe a la derecha. Sin rebosadero. Incluye elementos de fijación y desagüe de 1 1/4". Marcado CE. Cumple con la norma EN 14296. Peso: 34,4 kg. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia186100
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)475
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Título OmniClass Surgeon Scrub Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica