Publique sus productos
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Traducido por Google,
Dispensador y papelera para bolsas higiénicas. Papelera de acero inoxidable con solapa superior. Dispensador de bolsas higiénicas inferior. Capacidad: 9 litros. Tapa abatible con cerradura y llave estándar DELABIE. Montaje en pared. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Dimensiones: 123 x 250 x 350 mm. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2561D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)123
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010204
  • Nombre ETIMAccessories, shower/WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-39 45 25 13
  • Título OmniClass Solid Waste Bins

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica