Publique sus productos
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
    DELABIE

    5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo para ducha angular de doble pared con barra vertical de Ø 32 mm, para personas con movilidad reducida. Modelo derecho. Admite un asiento de ducha extraíble (se pide por separado). Puede utilizarse como barra de apoyo y para mantener al usuario en posición vertical. Facilita y asegura la entrada y el movimiento en la ducha. Puede utilizarse como barra de ducha añadiendo un soporte para cabezal de ducha y/o una jabonera. Dimensiones: 1150 x 750 x 750 mm. Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y no porosa para facilitar el mantenimiento y la higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón de seguridad invisible (proceso exclusivo de "ArN-Securit"). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas mediante una placa de cubierta de 3 orificios de Ø 72 mm. Placas y cubiertas de acero inoxidable 304. Incluye tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5481DP2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1221
    • Ancho (mm)786
    • Profundidad (mm)786
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3340
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica