Publique sus productos
2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa con equilibrado de presión. Mezclador mecánico BIOCLIP: mezclador extraíble para limpieza y desinfección. Mezclador monomando con caño de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con boquilla higiénica BIOSAFE. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Protección total contra quemaduras: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control robusta. Desagüe automático ergonómico de latón, flexibles PEX de 1 1/4" H3/8" con llaves de paso. Filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2820TEP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)227
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)184
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2264
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
  • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica