Publique sus productos
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    2820T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador mecánico BIOCLIP: mezclador extraíble para limpieza y desinfección. Mezclador monomando con caño de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con un rectificador de caudal higiénico BIOSAFE. Caño apto para la instalación de un filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control sólida. Desagüe automático ergonómico de 1 1/4" de latón. Conectores flexibles PEX de 3/8" con llaves de paso de latón cromado. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. También disponible con racores de cobre.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2820T
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)227
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2257
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica