Publique sus productos
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Traducido por Google,
    Espejo rectangular de pared de acero inoxidable 304, pulido con efecto espejo, bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Autoadhesivo. Para instalación en superficie plana. Espejo irrompible. Dimensiones: 1 x 600 x 400 mm. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3453
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2334
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica