Publique sus productos
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Barra de apoyo angular básica de 135°, Ø 32 mm, para personas con movilidad reducida. Fabricada en acero inoxidable 304 pulido y satinado. 3 puntos de fijación evitan que la mano quede atrapada y simplifican la instalación. Fijaciones ocultas, fijadas a la pared mediante placa de acero inoxidable de 3 orificios. Dimensiones: 400 x 400 mm. 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35082S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)92
    • Profundidad (mm)745
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1316
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica